필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
誘명꽣
평 벨트/원형 벨트/풀리/아이들러
LHBLWDSN, LHBLYADSN, LHBLGDSN, LHBLGADSN, LHBLGTDSN, LHBLYTDSN, LHBLGYDSN, LHBLYFDSN - 평벨트 - - 사행방지 얕은 홈붙이 - - 경사 반송용 -
Misumi
...
LHBLWDSN, LHBLYADSN, LHBLGDSN, LHBLGADSN, LHBLGTDSN, LHBLYTDSN, LHBLGYDSN, LHBLYFDSN - 평벨트 - - 사행방지 얕은 홈붙이 - - 경사 반송용 -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LHBLGADSN50-0.5
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
KO
Reset filters
1/5
형번
PN
TYPE
색상
COLOR
벨트 폭 W 지정10mm단위
BW [mm]
원주길이L(m) 지정0.01m단위
L [m]
살두께
TT [mm]
최소 풀리 직경
MP [mm]
구동풀리직경 지정1mm단위
DRIVEP [mm]
종동풀리직경 지정1mm단위
DRIVENP [mm]
C축간거리
C [mm]
주의
NOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
LHBLWDSN50-0.5
LHBLWDSN
백색
50
0.50
2.3
50
50
50
167.85
-
LHBLYADSN50-0.5
LHBLYADSN
회색
50
0.50
3.3
80
80
80
119.15
-
LHBLGDSN50-0.5
LHBLGDSN
그린
50
0.50
2.3
100
100
100
89.31
풀리간섭, 벨트길이 또는 풀리직경을 변경해 주십시오
LHBLGADSN50-0.5
LHBLGADSN
그린
50
0.50
5.3
80
80
80
116.01
-
LHBLGTDSN50-0.5
LHBLGTDSN
그린
50
0.50
5.5
80
80
80
115.70
-
LHBLYTDSN50-0.5
LHBLYTDSN
회색
50
0.50
5.5
80
80
80
115.70
-
LHBLGYDSN50-0.5
LHBLGYDSN
그린
50
0.50
3.4
50
50
50
166.12
-
LHBLYFDSN50-0.5
LHBLYFDSN
회색
50
0.50
3.4
75
75
75
126.85
-
압축된 표현 표시(8 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Misumi
- LHBLWDSN, LHBLYADSN, LHBLGDSN, LHBLGADSN, LHBLGTDSN, LHBLYTDSN, LHBLGYDSN, LHBLYFDSN
Shorttext
평벨트 - - 사행방지 얕은 홈붙이 - - 경사 반송용 -
최근 변경
29.05.2023 09:18:38
단위
키 워드
誘명꽣
경사
반송용
사행방지
얕은
평벨트
홈붙이
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
LHBLGADSN50-0.5